피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG SKC550-050
Boneham
SFC Koenig
KOENIG EXPANDER
SKC-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander/skc/skc550.prj},{NB=SFC KOENIG SKC550-050 (0)},{IDNR=},{TYPE=SKC550-050},{CNSORDERNO=300179871},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5514},{FORM=0},{D1=5},{D2=2.8},{D3=5},{D4=4.3},{D5=3.1},{L1=5.5},{L2=41},{L3=9.5},{L4=7.5},{L5=10.4},{L6=0.6},{GV=2.5},{GM=0.81},{ZOLLT=73181592099},{K=1.800},{J=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=500},{ASSIBM=1,2,3,4,5,6,7},{ASSIMINHS=4.13},{ASSIMAXHS=5.12},{ASSIFM=3},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
SKC550 - Sealing Plug SKC
Bill of material
SFC KOENIG SKC550-050
IDNR
Ident number
TYPE
SKC550-050
SKC550-050
mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300179871
300179871
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.5514
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
5
5
mm
D2
±0.2
2.8
2.8
mm
D3
+0.12/0
5
5
mm
D4
±0.2
4.3
4.3
mm
D5
max.
3.1
3.1
mm
L1
±0.2
5.5
5.5
mm
L2
±1
41
41
mm
L3
±0.5
9.5
9.5
mm
L4
max.
7.5
7.5
mm
L5
±1
10.4
10.4
mm
L6
±0.5
0.6
0.6
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
2.5
2.5
g
GM
WEIGHT INSTALLED
0.81
0.81
g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.