Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
Bill of material
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
CNSORDERNO
Order Number
CP
bar
FORM
M1
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Material pin
1.4021 (AISI 420)
M3
Material spring
M4
Material cage
1.4310 (AISI 301)
M5
Material ball
1.3541 (AISI 420C)
D1
-0.00/-0.05
5.5 mm
D2
+0.10/-0.00
5.50 mm
D3
±0.2
4.0 mm
L1
±0.1
7.0 mm
L2
+0.3/-0.1
2.00 mm
L3
+0.4/-0.2
9.0 mm
L5
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
X
±0.15
0.15 mm
PU
Pack. Unit
GEWICHT
0.83 kg/1000
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura