Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
Bill of material
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
CNSORDERNO
Order Number
CP
bar
FORM
M1
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Material pin
1.4021 (AISI 420)
M3
Material spring
M4
Material cage
1.4310 (AISI 301)
M5
Material ball
1.3541 (AISI 420C)
D1
-0.00/-0.05
5.5 mm
D2
+0.10/-0.00
5.50 mm
D3
±0.2
4.0 mm
L1
±0.1
7.0 mm
L2
+0.3/-0.1
2.00 mm
L3
+0.4/-0.2
9.0 mm
L5
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
X
±0.15
0.15 mm
PU
Pack. Unit
GEWICHT
0.83 kg/1000
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale