피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG MB 156A
Boneham
SFC Koenig
KOENIG EXPANDER
MB-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander/mb/mb_setzwerkzeuge_inch.prj},{NB=SFC KOENIG MB 156A},{IDNR=},{TYPE=MB 156A},{CNSORDERNO=300110783},{M=62SiMnCr4 / 1.2101},{EX=0.156},{D3=0.394},{L1=3.94},{D2=0.148},{L2=0.137},{X=0.012},{R=1.500},{B=2.67},{D=0.85},{E=9.60},{H=56},{G=55},{ZOLLT=82079020},{LX=0.930}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
MB 093 - 281 - MB Setting Tool, Inch-Version
Bill of material
SFC KOENIG MB 156A
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 156A
MB 156A
CNSORDERNO
Order number
300110783
300110783
M
Material
62SiMnCr4 / 1.2101
EX
d1 Expander
0.156
0.156
Inch
D3
d3-h9
0.394
Inch
L1
3.94
Inch
D2
0.148
0.148
Inch
L2
0.137
0.137
Inch
X
x, 0, -0.012
0.012
Inch
G
Weight
55
g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
82079020
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.