Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
MB 093 - 281 - MB Setting Tool, Inch-Version
Bill of material
SFC KOENIG MB 156A
IDNR
Identnumber
TYPE
CNSORDERNO
Order number
M
Material
62SiMnCr4 / 1.2101
EX
d1 Expander
Inch
D3
d3-h9
0.394 Inch
L1
3.94 Inch
D2
Inch
L2
Inch
X
x, 0, -0.012
0.012 Inch
G
Weight
55 g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
82079020
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale