피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
Boneham
SFC Koenig
Hydropneumatic tool
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/hydropneumatic_tool/hk_extool_040_01.prj},{NB=SFC KOENIG EXTOOL-040-17},{IDNR=},{TYPE=EXTOOL-040-1},{SERIE=SK},{CNSORDERNO=300160393},{G=2,7},{PF=24.0},{WS=18},{ASP=5-7},{AC=3,5},{NL=< 75},{CT=2.0},{NPN=361013307100},{NPN2=361013308100},{NPN3=361013309100},{NPN4=361013310100},{JPN=361130400507-3-1},{JCPM=361059120013},{JPNP=361013307010},{EXP=7.0},{ZOLLT=84671900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Bill of material
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
IDNR
Ident number
TYPE
Type
EXTOOL-040-1
SERIE
Serie
SK
SK
CNSORDERNO
Material-NR.
300160393
G
Weight
2,7
kg
PF
Pull force at 7 bar
24.0
kN
WS
Working stroke
18
mm
ASP
Air supply pressure (min.- max.)
5-7
bar
AC
Air consumption at 5-6 bar
3,5
l
NL
Noise level
< 75
dB(A)
CT
Cycle time
2.0
s
NPN
Expander 7mm
361013307100
NPN2
Expander 8mm
361013308100
NPN3
Expander 9mm
361013309100
NPN4
Expander 10mm
361013310100
EXP
Expander Ø
7.0
7.0
mm
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
84671900
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
PDF 데이터시트 생성
사용가능한 프리뷰가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.