피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG EXPRESS 5000
Boneham
SFC Koenig
Setting machines
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/setting_machines/cv_expr_5000.prj},{NB=SFC KOENIG EXPRESS 5000},{IDNR=},{TYPE=EXPRESS 5000},{HE=approx. 1470 mm},{WI=approx. 400 mm (max. 580 mm)},{DE=approx. 535 mm},{WAH=250 mm (working height between table top and cylinder, without setting tool)},{WAD=200 mm (center-line spacing between cylinder and C frame)},{TA=300 x 190 mm},{G=approx. 190 kg},{CF=50 kN (max. force 52.5 kN at 6 bar)},{CR=60 mm},{WS=15 mm (within the cylinder ram)},{WSP=30 mm / sec (max. possible at 6 bar)},{OV=230 V/110 V, Automatic switchover to corresponding power supply},{OPE=VISUAL POINT terminal with QVGA graphic display},{FDC=Sensors adjusted with SIT reference sensor},{SOF=WINSCOPE Software for connecting to a PC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
EXPRESS 5000 - Series MB / CV / LP / RE / RT, Hydropneumatic table press, Force and distance controlled
Bill of material
SFC KOENIG EXPRESS 5000
IDNR
Ident number
TYPE
EXPRESS 5000
HE
Height
approx. 1470 mm
WI
Width
approx. 400 mm (max. 580 mm)
DE
Depth
approx. 535 mm
WAH
Working area (height)
250 mm (working height between table top and cylinder, without setting tool)
WAD
Working area (depth)
200 mm (center-line spacing between cylinder and C frame)
TA
Table (width x depth)
300 x 190 mm
G
Weight
approx. 190 kg
CF
Compressive force
50 kN (max. force 52.5 kN at 6 bar)
CR
Cylinder ram
60 mm
WS
Working stroke
15 mm (within the cylinder ram)
WSP
Working speed
30 mm / sec (max. possible at 6 bar)
OV
Operating voltage
230 V/110 V, Automatic switchover to corresponding power supply
OPE
Operation
VISUAL POINT terminal with QVGA graphic display
FDC
Force / distance control
Sensors adjusted with SIT reference sensor
SOF
Software
WINSCOPE Software for connecting to a PC
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
PDF 데이터시트 생성
사용가능한 프리뷰가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.