피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG CV 588-375
Boneham
SFC Koenig
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander/cv/cv_588_inch.prj},{NB=SFC KOENIG CV 588-375 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 588-375},{CNSORDERNO=300169523},{M1=Edelstahl (316) ASTM A580},{M2=Edelstahl AISI 316},{FORM=0},{D1=0.3750},{L1=0.394},{L2=0.54},{L4=0.382},{D2=0.3750},{D3=0.343},{L3=0.385},{X=0.010},{S=0.153},{G=4.86},{PU1=100},{PU2=500},{ZOLLT=73181591011},{X1=0.152},{X2=0.025},{X3=0.009},{X4=90.000},{X5=9.930},{X6=0.164},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=2},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=6500},{ASSIMINHS=0.313},{ASSIMAXHS=0.343},{ASSIFM=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
CV 588 Inch - Sealing plug CV
Bill of material
SFC KOENIG CV 588-375
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 588-375
CV 588-375
Inch
CNSORDERNO
Material-NR.
300169523
300169523
M1
MATERIAL SLEEVE
Stainless Steel (316) ASTM A580
M2
MATERIAL BALL
Stainless Steel AISI 316
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
0.3750
0.3750
Inch
L1
l1 ±0.13
0.394
0.394
Inch
L2
l2 ~ Ref.
0.54
0.54
Inch
L4
l4 ±0.13
0.382
0.382
Inch
D2
d2 +.10
0.3750
0.3750
Inch
D3
d3 MAX.
0.343
0.343
Inch
L3
MIN.
0.385
0.385
Inch
X
X ±0.10
0.010
0.010
Inch
S
s ±0.2
0.153
0.153
Inch
PU1
Packaging Unit
100
100
PU2
Packaging Unit
500
500
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181591011
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.