피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG BF-R 080
Boneham
SFC Koenig
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander_restrictors/bf_br.prj},{NB=SFC KOENIG BF-R 080},{IDNR=},{TYPE=BF-R 080},{CNSORDERNO=300179556},{M=Tool steel, Heat treated, Hardness approx. HRC 50},{BF=8.0},{D3=10},{L1=100},{D2=6.20},{L2=22.4},{X=0.15},{S=3.95},{G=51},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
BF + BR Setting Tool - Series Check Valve
Bill of material
SFC KOENIG BF-R 080
IDNR
Ident number
TYPE
Article number
BF-R 080
BF-R 080
CNSORDERNO
Material-NR.
300179556
300179556
mm
M
Material
Tool steel, Heat treated, Hardness approx. HRC 50
BF
BF Ø
8.0
8.0
mm
D3
d3 h9
10
mm
L1
l<sub>1</sub>
100
mm
D2
d2 ±0.1
6.20
6.20
mm
L2
l2 ±0.1
22.4
22.4
mm
X
x ±0.15
0.15
mm
S
s
3.95
3.95
mm
G
Gewicht
51
51
g
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
PDF 데이터시트 생성
사용가능한 프리뷰가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.