피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG AH-MBM-090
Boneham
SFC Koenig
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_ah.prj},{NB=SFC KOENIG AH-MBM-090},{IDNR=},{TYPE=AH-MBM-090},{CNSORDERNO=300168340},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=MB/CV XXX-090},{D3=12.70},{D4=10.2},{L1=101.6},{D2=8.8},{L2=33.0},{X=0.2},{S=3.7},{H=50},{GEWICHT=78.00},{ZOLLT=73181592099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
AH-MBM - Setting tools CV, Air Hammer
Bill of material
SFC KOENIG AH-MBM-090
IDNR
Identnumber
TYPE
AH-MBM-090
AH-MBM-090
CNSORDERNO
Material-NR.
300168340
300168340
M
Material
Tool steel, Heat treated
D1
Expander
MB/CV XXX-090
MB/CV XXX-090
D3
±0.12
12.70
mm
D4
(AH Only)
10.2
mm
L1
101.6
mm
D2
8.8
8.8
mm
L2
33.0
33.0
mm
X
±0.10
0.2
mm
S
3.7
3.7
mm
H
hardness approx. HRC
50
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
78.00
78.00
g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
PDF 데이터시트 생성
사용가능한 프리뷰가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.