피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SFC KOENIG BF660080024014
Boneham
SFC Koenig
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander_restrictors/bf660xxx_asmtab.prj},{NB=SFC-KOENIG BF660080024014 (0500)},{TYPE=BF660080024014},{CP=0.14},{S=4.00},{FORM=0},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4542 (AISI 630)},{M3=1.4310 (AISI 301)},{M4=1.4310 (AISI 301)},{M5=DIN 1.3541 (AISI 420C)},{D1=8.0},{D2=8.00},{D3=7.0},{D4=3.80},{L1=10.0},{L2=3.80},{L3=13.8},{L4=3.20},{L5=10.00},{O=2.4},{L6=12.80},{X=0.15},{PU=500},{GEWICHT=2.86},{YX=2.900},{PPATH=check_valve_asmtpl.prj},{VER=1},{PUX='500'},{VER2=9},{PRA=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
Bill of material
SFC KOENIG BF660080024014
TYPE
BF660080024014
BF660080024014
CNSORDERNO
Order Number
300179729
300179729
CP
0.14
0.14
bar
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
M1
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Material pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
M3
Material spring
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
M4
Material cage
1.4310 (AISI 301)
M5
Material ball
DIN 1.3541 (AISI 420C)
D1
-0.00/-0.05
8.0
mm
D2
+0.10/-0.00
8.00
mm
D3
±0.2
7.0
mm
D4
Max.
3.80
mm
L1
±0.1
10.0
mm
L2
+0.4/-0.2
3.80
mm
L3
+0.4/-0.2
13.8
mm
L4
Max.
3.20
mm
L5
Min.
10.00
mm
O
2.4
mm
X
±0.15
0.15
mm
PU
Pack. Unit
500
500
GEWICHT
2.86
kg/1000
VER2
9
mm
PRA
3
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.