피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
GS7-5.00mm
Boneham
Composite Fixing
Powered by
CAD모델 선택
{boneham/composite_fixing/gs_bushes.prj},{NB=GS7-5.00mm},{BR=GS7},{VER=7},{D=0.1968},{B=7/16},{C=1/32},{L=3/8},{BX=0.43750},{CX=0.03125},{LX=0.37500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
GS - Polygrip Recessed Serrated Bushes
Bill of material
GS7-5.00mm
CNSORDERNO
Part No.
GS7-5.00mm
GS7-5.00mm
DESC
Description
GS7-5.00mm Bore Polygrip Recessed Serrated Bush
GS7-5.00mm Bore Polygrip Recessed Serrated Bush
BR
Bush Reference
GS7
GS7
D
Bore Diameter
5.00mm
5.1mm
5.2mm
5.5mm
6.00mm
6.35mm(1/4)
6.5mm
5.00mm
5.1mm
5.2mm
5.5mm
6.00mm
6.35mm(1/4)
6.5mm
B
Outside Diameter of Body
7/16
7/16
Inch
C
Depth of Chamfer
1/32
1/32
Inch
L
Length
3/8
3/8
Inch
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.