您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SFC KOENIG LK 952-060
Boneham
SFC Koenig
KOENIG EXPANDER
LK-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{boneham/sfc_koenig/koenig_expander/lk/lk952.prj},{NB=SFC KOENIG LK 952-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 952-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0718},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.400},{L2=66.000},{D3=6.000},{L3=7.400},{D4=4.800},{L4=5.300},{GV=5.300},{GM=0.890},{INFO=Infotext},{A=3.100},{B=3.600},{C=4.400},{F=0.200},{N=6.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Boneham
Description
LK 952-special size - Sealing Plug LK
Bill of material
SFC KOENIG LK 952-060
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 952-060
LK 952-060
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.0718
DIN 1.0718
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
6.000
6.000
mm
L1
5.000
5.000
mm
D2
3.400
3.400
mm
L2
66.000
66.000
mm
D3
6.000
6.000
mm
L3
7.400
7.400
mm
D4
4.800
4.800
mm
L4
5.300
5.300
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
5.300
5.300
g
GM
WEIGHT INSTALLED
0.890
0.890
g
INFO
Infotext
Information
Infotext
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處